商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connector-Terminal Block Conversion Units, Minus screw terminal, 20 poles, MIL connector, Without power supply terminals, DIN track mounting

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,250

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Rated voltage125 VAC, 24 VDC
Rated current1 A
Power supply terminalNone
Type of connectionMinus screw terminal
Adaptation wireRecommended terminalRound ferrules (AWG22 to 18)
Round ferrules (AWG22 to 16)
Blade (AWG22 to 16)
AWGStranded wire, solid wire: AWG26 to 16
Stripped length7 mm
Mounted connectorModeMIL Sockets (XG4A)
Mounted connector part numberXG4A-2031
Number of poles20 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min.
Dielectric strength500 VAC 50/60 Hz 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
DimensionsWidth64.4 mm
Height44.81 mm
Depth50 mm
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
XW2R-E20GD-Tについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。