商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小型コモン端子台, 20極, センサ給電用, -コモン用

在庫/販売状況

2026/03/03 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

定格電圧AC/DC250V
定格電流10A
接続方式プッシュインタイプ
基板色 : 黒
適合電線推奨端子フェルール端子
サイズ絶縁スリーブ付き: 0.14~0.5mm2(AWG26~20)
絶縁スリーブなし: 0.75~1.5mm2(AWG18~16)
より線サイズ0.08~1.5mm2
単線サイズ0.08~1.5mm2
AWGより線、単線: AWG28~16(電線被覆外径 φ2.8mm以下)
電線ストリップ長フェルール端子未使用時: 8mm
フェルール端子使用時: 8~12mm(フェルール端子毎に異なる)
実装コネクタ種類端子台
極数20極
絶縁耐圧絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1500V 1min (リーク電流 1mA以下)
使用温度範囲-20~+75℃ (結露および氷結しないこと)
保存温度範囲-20~+75℃ (結露および氷結しないこと)
使用湿度範囲5~95%RH (結露しないこと)
保存湿度範囲5~95%RH (結露しないこと)
耐振動10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min
耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回
挿抜耐久50回
外形寸法14.8mm
高さ75mm
奥行29.4mm

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No