商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connector-Terminal Block Conversion Units, Slim Model, MIL Connector, 34 poles

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,950

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Rated voltage125 VAC, 24 VDC
Rated current1 A
Type of connectionPhillips screw
Mounted connectorModeMIL Sockets (XG4A)
Mounted connector part numberXG4A-3431
Number of poles34 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
DimensionsWidth128 mm
Height39 mm
Depth40 mm
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
XW2D-34G6についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。