商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Connector-Terminal Block Conversion Units, Slim Model, MIL Connector, 20 poles
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,400 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/10
| Rated voltage | 125 VAC, 24 VDC | |
|---|---|---|
| Rated current | 1 A | |
| Type of connection | Phillips screw | |
| Mounted connector | Mode | MIL Sockets (XG4A) |
| Mounted connector part number | XG4A-2031 | |
| Number of poles | 20 pole | |
| Dielectric strength voltage | Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | 500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA) | |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 55 ℃ | |
| Dimensions | Width | 79 mm |
| Height | 39 mm | |
| Depth | 40 mm | |
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
XW2D-20G6についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。