商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connector-Terminal Block Conversion Units, 50 poles, Connector Multi-pole, Square-connector Plug, M3.5 screw terminal block

在庫/販売状況

2026/04/08 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,300

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Rated voltage125 VAC
Rated current1 A
Type of connectionPhillips screw
Mounted connectorModeMulti-pole, Square-connector Plug
Mounted connector part numberMR-50RMD2 (from Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd.)
Number of poles50 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
DimensionsWidth247.5 mm
Height38.1 mm
Depth45 mm
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
XW2B-50Y5についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。