商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Motion Control Units Terminal Block Conversion Unit, 40 poles, For 4 axis
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 17,300 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/10
| Rated voltage | 24 VDC | |
|---|---|---|
| Rated current | 1 A | |
| Type of connection | Phillips screw | |
| Mounted connector | Mounted connector part number | XG4A-2631 |
| Number of poles | 40 pole | |
| Dielectric strength voltage | Insulation resistance | 5 MΩ min. |
| Dielectric strength | 500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA) | |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 55 ℃ | |
| Dimensions | Width | 149 mm |
| Height | 46 mm | |
| Depth | 45 mm | |
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
XW2B-40J6-7についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。