商品概要
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.2m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,850 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/26
| タイプ | イーサネットコネクタ |
|---|---|
| 極数 | 8極 |
| タイプ | 柔軟性向上タイプ(標準ケーブル) |
| ケーブル長 | 0.2m |
| 定格電流 | 1A(50℃にて) |
| 定格電圧 | DC 30V |
| 引き出し方向 | ストレート |
| 固定方式 | RJ45コネクタ |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -30~75℃ |
| 使用湿度範囲 | -20~70℃ |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 耐電圧 | DC1,000V60秒(リーク電流1mA以下 |
| 保護構造 | IP20 |
| 材質 | PA樹脂(カバー(爪折れ防止構造)) PC樹脂(コンタクトハウジング) 銅合金 (金めっき)(コンタクト) 銅合金(ニッケルめっき)(シールド) |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XS6W-6PUR8SS20CM-GFについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
