商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Industrial Ethernet Cable, Connectors on both ends (M12 plug/RJ45 plug), 4 poles, Straight, Robot cable (Light blue), 10 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 20,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/12/01

Type Ethernet Cables
Number of poles 4 pole
Plug/socket M12 plug/RJ45 plug
Location of lead output Straight
Rated voltage 30 VDC
Rated current 2.5 A
Contact resistance 40 mΩ max.
Type Robot Cable
Cable length 10 m
Ambient temperature (Operating) 0 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) -25 to 70 ℃
Insulation resistance 500 MΩ min.
Dielectric strength 1,000 VAC for 60 s (leakage current: 1 mA max.)
Degree of protection IP20 
Materials PA resin(Pin block)
PBT resin(Cover)
Stainless(Shield)
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No