商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Industrial Ethernet Cable, Connectors on both ends (M12 plug/M12 plug), 4 poles, Straight, Standard cable Shield Strengthening model (Black), 0.5 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,650

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/12/01

Type Ethernet Cables
Number of poles 4 pole
Plug/socket M12 plug/M12 plug
Location of lead output Straight
Rated voltage 30 VDC
Rated current 3 A
Contact resistance 40 mΩ max.
Type Shield Strengthening model (Standard cable)
Cable length 0. 5m
Ambient temperature (Operating) -25 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) -25 to 70 ℃
Insulation resistance 1000 MΩ min.
Dielectric strength 1,000 VAC for 60 s (leakage current: 1 mA max.)
Degree of protection IP67
Materials Copper alloy (gold plating)(Contact)
PBT resin(Cover)
PBT resin(Pin block)
Rubber parts(O-ring)
Stainless(Anchors(tabs))
Stainless(Shield)
Zinc alloy(nickel plated)(Anchors)

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

XS5W-T421-BM2-SSのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No