商品概要
画像をクリックすると大きくなります
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| タイプ | イーサネットコネクタ |
|---|---|
| 極数 | 4極 |
| プラグ/ソケット | RJ45プラグ/RJ45プラグ |
| 引き出し方向 | ストレート |
| 固定方式 | M12 スマートクリック |
| 定格電圧 | DC30V |
| 定格電流 | 3A |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 |
| タイプ | 標準ケーブル |
| ケーブル長 | 0.3m |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | -25~70℃ |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 |
| 材質 | PA樹脂(コンタクトブロック) PBT樹脂(カバー) ステンレス(シールド) 銅合金 (金めっき)(コンタクト) |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
