商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Cable with connectors on both cable ends, Smartclick M12 straight plug (male), Smartclick M12 straight socket (female), 8-poles, A coded, fire-retardant PVC cable, IP67, 5 m
Cable with connectors on both cable ends, Smartclick M12 straight plug (male), Smartclick M12 straight socket (female), 8-poles, A coded, fire-retardant PVC cable, IP67, 5 m
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/02
| Application / Cording | A-coding |
|---|---|
| connection-1_Form | MaleーStraight |
| connection-1_Connector | M12 Smartclick |
| connection-2_Form | FemaleーStraight |
| connection-2_Connector | M12 Smartclick |
| Application | 5 pole |
| Number of wires | 5 |
| Shield | Yes |
|---|---|
| Type | Fire-retardant, PVC robot cable |
| Cable length | 5 m |
| Rated current | 2 A |
| Rated voltage | 30 VDC |
| LED | No |
| Connections (Numbers inside circles are terminal numbers) | K:①Brown ②White ③Blue ④Black ⑤Gray ⑥Pink ➆Purple ⑧Orange |
CAD
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
XS5W-D821-GK1-Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。