商品概要
画像をクリックすると大きくなります
両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m
両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m
在庫/販売状況
2026/11/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/02
| 用途・コーディング | Aコーディング |
|---|---|
| 接続1_形状 | オスーストレート |
| 接続1_コネクタ | M12スマートクリック |
| 接続2_形状 | メスーストレート |
| 接続2_コネクタ | M12スマートクリック |
| 極数 | 5極 |
| 芯数 | 5 |
| シールド | 無 |
|---|---|
| タイプ | 難燃性 PVCロボットケーブル |
| ケーブル長 | 0.5m |
| 定格電流 | 4A |
| 定格電圧 | DC60V |
| LED | なし |
| 結線 (〇内の数字は端子番号) | G:①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XS5W-D521-BG1-Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
