商品概要
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), パネル取りつけタイプ プラグ, 4極, 電線付き, フロントロック
在庫/販売状況
2026/11/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/12/01
| 極数 | 4極 |
|---|---|
| ケーブル長 | 0.5m |
| 定格電流 | 4A |
| 定格電圧 | DC250V |
| プラグ/ソケット | プラグ |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 保存温度範囲 | 20~85%RH |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 |
| 取りつけ方法 | パネル取りつけ(フロントロック) |
| 材質 | PBT樹脂(カバー) PBT樹脂(コンタクトブロック) ゴム(Oリング) ステンレス(固定具(爪)) 亜鉛合金 (ニッケルめっき)(固定具) 銅同金(金めっき)(コンタクト) |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
