商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Connector on one cable end (Plug), Smartclick M12 straight plug (male), 5-poles, A coded, fire-retardant PVC cable, IP67, 1 m

Connector on one cable end (Plug), Smartclick M12 straight plug (male), 5-poles, A coded, fire-retardant PVC cable, IP67, 1 m

在庫/販売状況

2026/10/22 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 3,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/02

Application / Cording A-coding
connection-1_Form MaleーStraight
connection-1_Connector M12 Smartclick
connection-2_Form Other
connection-2_Connector Free Cable Stranded
Application 5 pole
Number of wires 5
Shield No
Type Fire-retardant, PVC robot cable
Cable length 1 m
Rated current 4 A
Rated voltage 60 VDC
LED No
Connections (Numbers inside circles are terminal numbers) G:①Brown ②White ③Blue ④Black ⑤Gray

CAD

情報更新:2026/4/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
XS5H-D521-CG0-Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。