商品概要

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cables, Plug on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Straight (4 dia.), Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Fire-retardant, thin PVC robot cable, 5 m

在庫/販売状況

2026/11/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/27

Application / Cording A-coding
connection-1_Form MaleーStraight
connection-1_Connector M12 Smartclick
connection-2_Form Other
connection-2_Connector Free Cable Stranded
Application 4 pole
Number of wires 4
Shield No
Type Fire-retardant, thin PVC robot cable
Cable length 5 m
Rated current 3 A
Rated voltage 125 VDC
LED No
Connections (Numbers inside circles are terminal numbers) 8:①Brown ②White ③Blue ④Black(for DC)
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No