商品概要
推奨代替機種情報2026/10/18 15:16 情報更新
推奨代替機種は XS5F-D421-J80-P となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cable, Socket on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Right-angle, Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Oil-resistant Polyurethane Cable, 10 m
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年6月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 21,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/02/27
| Application / Cording | A-coding |
|---|---|
| connection-1_Form | FemaleーAngle |
| connection-1_Connector | M12 Smartclick |
| connection-2_Form | Other |
| connection-2_Connector | Free Cable Stranded |
| Application | 4 pole |
| Shield | No |
| Type | Oil-resistant polyurethane cable |
| Cable length | 10 m |
| Rated current | 3 A |
|---|---|
| Rated voltage | 125 VDC |
| LED | No |
| Ambient temperature (Operating) | -25 to 70 ℃ |
| Ambient humidity (Operating) | 20 to 85% |
| Insulation resistance | 1000 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.) |
| Degree of protection | IP67 |
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
XS5F-D422-J80-Pについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。