商品概要

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cable, Socket on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Straight, Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Spatter-resistant cable, 10 m

在庫/販売状況

2026/10/22 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/27

Application / Cording A-coding
connection-1_Form FemaleーStraight
connection-1_Connector M12 Smartclick
connection-2_Form Other
connection-2_Connector Free Cable Stranded
Application 4 pole
Shield No
Type Spatter-resistant cable
Cable length 10 m
Rated current 3 A
Rated voltage 125 VDC
LED No
Connections (Numbers inside circles are terminal numbers) 8:①Brown ②White ③Blue ④Black(For DC)
Ambient temperature (Operating) -25 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67

CAD

情報更新:2015/3/23

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No