商品概要

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cable, Socket on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Straight, Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Oil-resistant Polyurethane Cable, 10 m

在庫/販売状況

2026/10/22 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/27

Application / Cording A-coding
connection-1_Form FemaleーStraight
connection-1_Connector M12 Smartclick
connection-2_Form Other
connection-2_Connector Free Cable Stranded
Application 4 pole
Shield No
Type Oil-resistant polyurethane cable
Cable length 10 m
Rated current 3 A
Rated voltage 125 VDC
LED No
Ambient temperature (Operating) -25 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67

CAD

情報更新:2015/3/23

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
XS5F-D421-J80-Pについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。