推奨代替機種情報2026/11/1 15:16 情報更新
推奨代替機種は XS3F-M321-302-R となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/04/16
| タイプ | 防水コネクタ | |
|---|---|---|
| 極数 | 3極 | |
| プラグ/ソケット | ソケット | |
| 引き出し方向 | ストレート | |
| 固定方式 | M8 ねじ固定タイプ | |
| 定格電圧 | DC125V | |
| 定格電流 | 1A | |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
| ケーブル仕様 | タイプ | PVCケーブル |
| 外径 | φ5mm | |
| 芯数 | 3芯 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: 銅合金 (金めっき) 固定具: 銅合金 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム カバー: PBT樹脂 | |
| 挿抜耐久 | 200回 | |
外形図
情報更新:2025/04/16

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
XS3F-M8PVC3S2MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XS3F-M8PVC3S2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
