商品概要
画像をクリックすると大きくなります
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 1m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 7,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| タイプ | イーサネットコネクタ |
|---|---|
| 用途 | イーサネット用 |
| 極数 | 4極 |
| プラグ/ソケット | M12プラグ/RJ45プラグ |
| 固定方式 | M12 ねじ式 |
| 定格電圧 | DC30V |
| 定格電流 | 2.5A |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 |
| ケーブル長 | 1m |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 |
| 材質 | M12:PBT樹脂(カバー) M12:PBT樹脂(コンタクトブロック)、RJ45:PA樹脂(コンタクトブロック) M12:ゴム(Oリング) M12:ステンレス(固定具 爪) M12:黄銅 (ニッケルめっき)(固定具) ステンレス(シールド) 黄銅 (金めっき)(コンタクト) |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XS2W-T421-CMC-SSについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
