商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Industrial Ethernet Connectors with Cable, Straight (M12 plug (D-coding, male))/Straight (M12 plug (D-coding, male)) , 4 conductors, Screw connector, 1 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,100 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| Type | Ethernet Cables |
|---|---|
| Application | For Ethernet |
| Number of poles | 4 pole |
| Plug/socket | M12 plug/M12 plug |
| Fix method | M12 Threads |
| Rated voltage | 30 VDC |
| Rated current | 3 A |
| Contact resistance | 40 mΩ max. |
| Cable length | 1 m |
| Ambient temperature (Operating) | -25 to 70 ℃ |
| Insulation resistance | 1,000 MΩ min. |
| Dielectric strength | 1,000 VAC for 60 s (Leakage current 1 mA max.) |
| Degree of protection | IEC IP67 |
| Materials | Copper alloy (gold plating)(Contact) Copper alloy (nickel plated)(Thread Bracket) PBT resin(Cover) PBT resin(Pin block) Rubber parts(O-ring) Stainless(Shield) |
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
XS2W-T421-CM2-SSについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。