商品概要
画像をクリックすると大きくなります
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 8極, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 標準ケーブル, 2m
在庫/販売状況
2025/07/16 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 4,150 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
タイプ | 防水コネクタ | |
---|---|---|
用途 | DC用 | |
極数 | 8極 | |
プラグ/ソケット | プラグ/ソケット | |
固定方式 | M12 ねじ式 | |
定格電圧 | DC36V | |
定格電流 | 1.5A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
ケーブル仕様 | タイプ | 標準ケーブル |
外径 | φ6mm | |
芯数 | 8芯 | |
ケーブル長 | 2m | |
使用温度範囲 | -25~70℃ | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67 | |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 カバー: ソフトPBT コンタクト: 黄銅 (金めっき) 固定具: 黄銅 (ニッケルめっき) ボディ: 黄銅 (ニッケルめっき) ナット: 黄銅 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム | |
挿抜耐久 | 200回以上 |
外形図
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |