商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connectors (M12 Threads), Connectors with cables, socket and plug on both cable ends, For DC, 4 poles, Gold plating, Right-angle (socket)/Straight (plug), Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Fire-retardant PVC robot cable, 2 m

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

Type Water-resistant Connectors
Application for DC
Number of poles 4 pole
Plug/socket Plug/socket
Fix method M12 Threads
Rated voltage 250 VDC
Rated current 4 A
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Outer diameter 6 mm dia.
Number of wires 4
Cable length 2 m
Ambient temperature (Operating) 0 to 70 ℃
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,000 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Materials Copper alloy (gold plating)(Contact)
Copper alloy (nickel plated)(Thread bracket)
PBT resin(Cover)
PBT resin(Pin block)
Rubber parts(O-ring)
Insertion durability 200 time

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No