商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector (M12 Threads), Panel-mounting socket, For DC, 8 poles, Solder cup pin, Rear lock

在庫/販売状況

2025/09/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,450

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/07/25

TypeWater-resistant Connectors
Applicationfor DC
Number of poles8 pole
Plug/socketSocket
Fastening methodM12 Threads
Rated voltage36 VDC
Rated current1.5 A
Contact resistance40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Ambient temperature range (Operating)-25 to 70 ℃
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1,000 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protectionIP67
Mounting methodPanel-mounting (Rear Lock)
MaterialPin block: PBT resin
Contact: Brass (gold plating)
Fixture: Brass (nickel plated)
Body: Brass (nickel plated)
Nut: Brass (nickel plated)
O-ring: Rubber parts
Insertion durability200 回 min.
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
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No