商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connectors (M12 Threads), Connector with cables, Plug on one cable end, For DC, 4 poles, Straight, 2 cores, Connections: ①Brown/④Blue, Fire-retardant PVC robot cable, 0.3 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,020

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

Type Water-resistant Connectors
Application for DC
Number of poles 4 pole
Plug/socket Plug
Location of lead output Straight
Fix method M12 Threads
Rated voltage 250 VDC
Rated current 4 A
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Type Fire-retardant, PVC Robot Cable
Outer diameter 6 mm dia.
Number of wires 2
Cable length 0.3 m
Ambient temperature (Operating) 0 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Materials Copper alloy (Nickel platin)(Fixture)
Copper alloy (gold plating)(Contact)
PBT resin(Cover)
PBT resin(Pin block)
Insertion durability 200 time
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No