商品概要
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, 8極, ストレート, 標準ケーブル, 2m
在庫/販売状況
2026/10/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,050 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| タイプ | 防水コネクタ | |
|---|---|---|
| 用途 | DC用 | |
| 極数 | 8極 | |
| プラグ/ソケット | ソケット | |
| 引き出し方向 | ストレート | |
| 固定方式 | M12 ねじ式 | |
| 定格電圧 | DC36V | |
| 定格電流 | 1.5A | |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
| ケーブル仕様 | タイプ | 標準PVCケーブル |
| 外径 | φ6mm | |
| 芯数 | 8芯 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 カバー: ソフトPBT コンタクト: 黄銅 (金めっき) 固定具: 黄銅 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム ボディ: 黄銅 (ニッケルめっき) ナット: 黄銅 (ニッケルめっき) | |
| 挿抜耐久 | 200回以上 | |
外形図
情報更新:2024/07/25