商品概要

画像をクリックすると大きくなります

丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 10m

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,750

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/24

タイプ 防水コネクタ
用途 DC用
極数 5極
プラグ/ソケット ソケット
引き出し方向 ストレート
固定方式 M12 ねじ式
定格電圧 DC250V
定格電流 4A
接触抵抗 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
タイプ 標準PVCケーブル
外径 φ6mm
芯数
ケーブル長 10m
使用温度範囲 0~70℃
使用湿度範囲 20~85%RH
絶縁抵抗 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧 AC1500V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67
材質 PBT樹脂(カバー)
PBT樹脂(コンタクトブロック)
ゴム(Oリング)
銅合金 (ニッケルめっき)(固定具)
銅合金 (金めっき)(コンタクト)
挿抜耐久 200回

CAD

情報更新:2011/4/18
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No