商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connectors (M12 Threads), Socket Assemblies, For DC, 4 poles, Straight, Suitable cable: 4 dia., Screw-on

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,030

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/07/25

TypeWater-resistant Connectors
Applicationfor DC
Number of poles4 pole
Plug/socketSocket
Location of lead outputStraight
Fastening methodM12 Threads
Rated voltage250 VDC
Rated current4 A
Contact resistance40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Applicable cableOuter diameter4 to 5 mm dia.
Ambient temperature range (Operating)-25 to 70 ℃
Ambient humidity range (Operating)20 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protectionIP67
Applicable connectorXS2
XS5
Connection methodScrew
MaterialPin block: PBT resin
Cover: PBT resin
Contact: Copper alloy (gold plating)
Fixture: Copper alloy (Nickel platin)
O-ring: Rubber parts
Insertion durability200 time

Dimensions

情報更新:2024/07/25
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
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No