商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Two-circuit Limit Switch, Roller lever (R38), High-sensitivity model, Pretravel (PT): 9 to 12 °, With operation indicator (LED), Pre-wired connector (M12), 0.3 m, DC Voltage NO wiring (NO①④)
在庫/販売状況
2025/11/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/11/05