商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Two-circuit Limit Switch, Roller lever (R38), High-sensitivity model, Pretravel (PT): 9 to 12 °, Airtight built-in switch, With operation indicator (LED), Pre-wired connector (M12), 1 m, DC Voltage NO wiring (NO①④)

在庫/販売状況

2025/11/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

CAD

情報更新:2020/1/6

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/11/05
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
WLG2-55LD-M1GJ 1.0Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。