商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Two-circuit Limit Switch, Roller lever (R38), High-sensitivity model, Pretravel (PT): 9 to 12 °, Airtight built-in switch, With operation indicator (LED), Pre-wired connector (M12), 0.3 m, DC Voltage NC+NO wiring (NO③④/NC①②)

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

CAD

情報更新:2020/1/6

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No