商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Two-circuit Limit Switch, Spatter-prevention, Sealed top-roller plunger, Pretravel (PT): 1.7 mm max., With operation indicator (LED), Allen-head lever, Pre-wired connector (M12), 0.3 m, DC Voltage NC+NO wiring (NO③④/NC①②)
在庫/販売状況
2026/03/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |