商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Two-circuit Limit Switch, Roller lever (R38), Pretravel (PT): 15±5 °, Airtight built-in switch, With operation indicator (LED), Pre-wired connector (M12), 0.3 m, DC Voltage NO wiring (NO①④)

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格
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
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No