商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Compensating Conductor, Thermocouple K (CA), Vinyl covered (waterproof), Length: 8 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesE52
ApplicationFor Standard
ColorMain Unit: Blue
ElementThermocouple K (CA)
InsulationVinyl covered (waterproof)
Number of wires7
Wire diameter0.3 mm2
Tolerance of error±100 µV
Ambient temperature (Operating)0 to 90 ℃
DimensionsCable length8 m
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No