商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Compensating Conductor, Thermocouple K (CA), Vinyl covered (waterproof), Length: 1 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | E52 | |
|---|---|---|
| Application | For Standard | |
| Color | Main Unit: Blue | |
| Element | Thermocouple K (CA) | |
| Insulation | Vinyl covered (waterproof) | |
| Number of wires | 7 | |
| Wire diameter | 0.3 mm2 | |
| Tolerance of error | ±100 µV | |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 90 ℃ | |
| Dimensions | Cable length | 1 m |