商品概要
画像をクリックすると大きくなります
押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5), 丸形, 出力数 1, モーメンタリ, 黄, 操作部ねじ込み式
在庫/販売状況
2026/03/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 890 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/17
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ10.5mm) | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 丸形 |
| 操作部色 | 黄 | |
| 動作機能 | モーメンタリ | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1c |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A/AC200V 15A ランプ負荷: AC125V 2A/AC200V 2A 誘導負荷: AC125V 10A/AC200V 10A 電動機負荷: AC125V 3A/AC200V 3A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A/DC30V 10A/DC125V 0.6A/DC250V 0.3A ランプ負荷: DC8V 4A/DC30V 4A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A 誘導負荷: DC8V 10A/DC30V 10A/DC125V 0.6A/DC250V 0.3A 電動機負荷: DC8V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A | |
| 開閉能力説明 | 数値は定常電流を示す。 ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。 誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | タブ (#187)/はんだづけ共用端子 | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 20回/分 機械的: 120回/分 | |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大36A 常時開路: 最大36A | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大1.96N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最小0.39N |
| 動作までの動き(PT) | 最大1.3mm |
外形図
情報更新:2025/03/17

取りつけ穴加工図
情報更新:2025/03/17

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
