商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ワイヤレスタイプハンディDPMコードリーダ, IP65/IP67, インタフェース USB 1.1, RS-232
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| コード種類 | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) |
|---|---|
| 読取り距離 | 0-147 mm |
| 接続方法 | Wireless |
| 保護構造 | IP65/IP67 |
| 通信インタフェース | Serial RS-232C USB |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
V450-HDS3678-0001についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。