商品概要

画像をクリックすると大きくなります

高温用基本スイッチ, ヒンジ・ローラ・短レバー形

在庫/販売状況

2026/03/18 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 29,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アクチュエータヒンジ・ローラ・短レバー形 φ9.5×4
ステンレス鋼レバー、ステンレス鋼ローラ
曲率半径: R26.2
接点構成1c (単極双投形)
リベット
白金
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様ねじ締め端子(M3.5)
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 1A、AC250V 1A
ランプ負荷(NC): AC125V 0.9A、AC250V 0.45A
ランプ負荷(NO): AC125V 0.45A、AC250V 0.3A
誘導負荷: AC125V 1A、AC250V 1A
電動機負荷(NC): AC125V 1.5A、AC250V 0.45A
電動機負荷(NO): AC125V 0.75A、AC250V 0.3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A
ランプ負荷(NC): DC8V 0.9A、DC14V 0.9A、DC30V 0.9A、DC125V 0.05A
ランプ負荷(NO): DC8V 0.45A、DC14V 0.45A、DC30V 0.45A、DC125V 0.05A
誘導負荷: DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A
電動機負荷: DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.05A
許容突入電流常時閉路: 最大9A
常時開路: 最大4.5A
周囲温度範囲-65~400℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲85%RH以下

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 60回/分以下
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 5万回以上
機械的: 10万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大500m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大2.35N
もどりの力(RF)規格値 最小0.34N
動作までの動き(PT)規格値 最大1.5mm
動作後の動き(OT)規格値 最小1.9mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.6mm
動作位置(OP)規格値 27.4~29.8mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

TZ-1GV22についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。