商品概要
ながらスイッチ, 一体形スイッチのみ, 底面取りつけ(高さ調整付き)
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 17,800 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
| 形状・構造 | 一体型スイッチのみ |
|---|---|
| アクチュエータ | プラスチック・ロッド形 |
| 電気定格 | AC120V 10A/AC240V 10A/DC125V 2.5A/DC250V 2.5A |
| 接点構成 | スイッチ: 1a1b |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 許容操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下(抵抗負荷) 機械的: 60回/分以下 |
| 耐久性 | 電気的: 20万回以上 (AC125V 10A) 機械的: 100万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下 |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大20m/s2 |
| 保護構造 | IP65 |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 1.5N |
|---|---|
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 15° |
外形図
情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
