商品概要

画像をクリックすると大きくなります

産業用カメラ CameraLink CMOS モデル, IMX, モノクロ, 解像度・フレームレート 5M/163.4fps

在庫/販売状況

2026/03/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

カラー/モノクロ Monochrome
画素数 5.0 MP
画素サイズ 3.45 µm
レンズマウント C-mount
撮像素子(センサ) IMX250
センササイズ(一般通称) 2/3"
有効画素数(V) 2048 pixels
有効画素数(H) 2448 pixels
フレームレート 163.4 fps
シャッタタイプ Global
インタフェース Camera Link
保護構造 IP10
スキャンタイプ Area scan

CAD

情報更新:2020/6/1
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品