商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Industrial camera CameraLink CMOS Model, IMX, Monochrome, Resolution/Frame rate 12.3 M/66.9 fps

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Camera type Monochrome
Number of pixels 12.3 MP
Pixel size 3.45 µm
Lens mount C-mount
Image sensor type IMX253
Image sensor format 1.1"
Image height 3000 pixels
Image width 4096 pixels
Frame rate 66.9 fps
Shutter type Global
Interface Camera Link
Degree of protection (IP) IP10
Scan type Area scan

CAD

情報更新:2020/6/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品