商品概要
画像をクリックすると大きくなります
CoaXPress MODEL, Monochrome, Resolution 25M, Frame Rate 150fps, Picture Element 5120 x 5120, Lens Mount C, Cable from Rear
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Camera type | Monochrome |
|---|---|
| Number of pixels | 25 MP |
| Pixel size | 2.5 µm |
| Lens mount | C-mount |
| Image sensor type | GMAX0505 |
| Image sensor format | 1.1" |
| Image height | 5120 pixels |
| Image width | 5120 pixels |
| Frame rate | 150 fps |
| Shutter type | Global |
| Interface | CoaXPress |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Scan type | Area scan |