商品概要
画像をクリックすると大きくなります
CameraLink CMOSモデル, モノクロ, 解像度25M, フレームレート30.72fps, 画素5120×5120, レンズマウントC
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Monochrome |
|---|---|
| 画素数 | 25 MP |
| 画素サイズ | 2.5 µm |
| レンズマウント | C-mount |
| 撮像素子(センサ) | GMAX0505 |
| センササイズ(一般通称) | 1.1" |
| 有効画素数(V) | 5120 pixels |
| 有効画素数(H) | 5120 pixels |
| フレームレート | 30.72 fps |
| シャッタタイプ | Global |
| インタフェース | Camera Link |
| スキャンタイプ | Area scan |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
