商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Industrial Camera CameraLink CMOS Model, Monochrome NIR, Resolution: 4M, Frame Rate: 179.2 fps, Effective pixels: 2048 x 2048, Lens mount: C, SDR connector x 2
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Camera type | NIR |
|---|---|
| Number of pixels | 4.2 MP |
| Pixel size | 5.5 µm |
| Lens mount | C-mount |
| Image sensor type | CMV4000 |
| Image sensor format | 1" |
| Image height | 2048 pixels |
| Image width | 2048 pixels |
| Frame rate | 180 fps |
| Shutter type | Global |
| Interface | Camera Link |
| Degree of protection (IP) | IP10 |
| Scan type | Area scan |