商品概要
画像をクリックすると大きくなります
産業用カメラ CameraLink CMOSモデル, モノクロ, 解像度 4M, フレームレート 179.2fps, 画素 2048×2048, レンズマウント C, SDR コネクタ×2
在庫/販売状況
2026/03/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Monochrome |
|---|---|
| 画素数 | 4.2 MP |
| 画素サイズ | 5.5 µm |
| レンズマウント | C-mount |
| 撮像素子(センサ) | CMV4000 |
| センササイズ(一般通称) | 1" |
| 有効画素数(V) | 2048 pixels |
| 有効画素数(H) | 2048 pixels |
| フレームレート | 180 fps |
| シャッタタイプ | Global |
| インタフェース | Camera Link |
| 保護構造 | IP10 |
| スキャンタイプ | Area scan |