商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Industrial camera CameraLink CMOS Model, CMV, Monochrome NIR, Resolution/Frame rate 2M/333.3fps

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Camera type NIR
Number of pixels 2.2 MP
Pixel size 5.5 µm
Lens mount C-mount
Image sensor type CMV2000
Image sensor format 2/3"
Image height 1088 pixels
Image width 2048 pixels
Frame rate 333 fps
Shutter type Global
Interface Camera Link
Degree of protection (IP) IP10
Scan type Area scan

CAD

情報更新:2020/6/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品