商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Current Converter, Rated current 64 to 160 A
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,200 |
詳細情報
Ratings and Specifications
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | SE SAO | |
|---|---|---|
| Rated current | 64 to 160 A | |
| Dimensions | Hole diameter | 20 mm dia. |
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | No |