商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Current Converter, Rated current 1 to 80 A

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,900

詳細情報

Ratings and Specifications

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesSE
SAO
Rated current1 to 80 A
DimensionsHole diameter20 mm dia.
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No No No
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No