商品概要

Voltage Sensor, Detection element Over voltage/Under voltage, Single-function, Operating value setting range 10 to 300 V, Control power supply voltage 48 VDC

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Rating

Rated voltage48 VDC
Power consumption5 W max.
Operating value setting rangeEntire value 10 to 300 VAC/VDC
10 to 30 VAC/VDC25 to 75 VAC/VDC50 to 150 VAC/VDC100 to 300 VAC/VDC
Hysteresis set range2% to 30%
Rated carry current5 A
Output contact formSPDT
Control outputResistive load 5 A at 220 VAC5 A at 24 VDC
Inductive load 2 A at 220 VAC (cosφ=0.4)2 A at 24 VDC (L/R=7 ms)

Performance

Influence of temperature0 to 40 ℃: ±2%
-10 to +55 ℃: ±4%
Operating time0.5 s max.
Insulation resistanceBetween the entire electric circuits and outer housing, Between input terminal and power supply terminal: 10 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween the entire electric circuits and outer housing, Between input terminal and power supply terminal: 2,000 VAC for 1 minute
Ambient temperature (Operating)-10 to 55 ℃
Vibration resistanceDestruction: 10 to 25 Hz, 2 mm double amplitude, 2 hours each in X, Y and Z directions
Malfunction: 16.7 Hz, 1 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 10 min
Shock resistanceDestruction: 294 m/s2, 3 times each in X, Y and Z directions
Malfunction: 98 m/s2, 3 times each in X, Y and Z directions
DimensionsWidth60 mm
Height91 mm
Depth100 mm
WeightApprox. 290 g
Applicable socket8PFA1
PL08

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No