商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V
在庫/販売状況
2026/02/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 44,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 容量 | 240W | |
|---|---|---|
| 出力電圧 | 24V | |
| 効率 | 93% typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 92% typ. (単相・二相 AC200V入力時) 93% typ. (三相 AC230V入力時) 93% typ. (単相・二相 AC230V入力時) | |
| 入力条件 | 定格入力電圧 | AC200~240V (三相・単相・二相) |
| 入力電圧許容変動範囲 | AC170~264V (三相・単相・二相)/AC265~300V (1秒) DC240~350V | |
| 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | |
| 入力電流 | 0.80A typ. (三相 AC200V入力時) 1.4A typ. (単相・二相 AC200V入力時) 0.70A typ. (三相 AC230V入力時) 1.2A typ. (単相・二相 AC230V入力時) | |
| 力率 | 0.9以上 | |
| リーク電流 | 1.0mA以下 (三相 AC200V入力時) 1.0mA以下 (三相 AC230V入力時) | |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 13A typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 15A typ. (三相 AC230V入力時) | |
| 出力特性 | 出力電流 | 10A |
| 電圧可変範囲 | 24~29.5V V.ADJにて | |
| 最大ピーク電流 | 15A | |
| リップルノイズ電圧 | 50mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時 (定格入出力条件にて) | |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 | |
| 静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動) | |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
| 起動時間 | 1000ms以下 (三相 AC200V入力時) 1000ms以下 (三相 AC230V入力時) 定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで | |
| 出力保持時間 | 35ms typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで) 35ms typ. (三相 AC230V入力時) | |
| 付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰、間欠動作形 |
| 過電圧保護 | 有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)) | |
| 過熱保護 | 無 | |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
| 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | |
| アラーム表示灯 | 有 | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1分間 カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1分間 カットオフ電流20mA (出力端子・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1分間 カットオフ電流25mA (出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1分間 カットオフ電流10mA |
| 絶縁抵抗 | (出力端子一括、信号出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 294m/s2、3軸 6方向 各3回 | |
| 標高 | 3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加) | |
| 使用周囲温度 | -40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 保存湿度 | 95%RH以下 | |
| 信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) | |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | |
| 端子台タイプ | プッシュインPlus端子台 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| コーティング | 有 | |
| 冷却方式 | 冷却ファン 無 | |
| 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | |
| 質量(本体) | 800g以下 | |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2024/07/25

取りつけ図
情報更新:2024/07/25
取りつけ状態

接続図
情報更新:2024/07/25
端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線
情報更新:2024/07/25


CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/2/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |